เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rill™ Robe hook
Kohler

Rill™ Robe hook

With smooth silhouettes blending into defined intersections, the Rill bathroom accessory collection introduces a sense of elegance into your space. The Rill robe hook complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Rill bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • Coordinates with other products in the Rill collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-R28012
  • Product familyRobe Hooks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rill™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.77
  • กว้าง (นิ้ว)3.32
  • ความลึก (นิ้ว)2.22
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • รหัส ETIMEG019480
  • ชื่อ ETIMLocks and hinges
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks