เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cursiva® Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Cursiva® Three-piece bathroom accessory set

Cursiva bathroom accessories pair crisp lines with softened geometric surfaces for a warm, contemporary design. This three-piece set adds the convenience for an easy and coordinated approach to bathroom decor. Set includes an 18" towel bar, towel ring, and toilet paper holder.

Features

  • Coordinating 18" (457 mm) towel bar, towel ring, and toilet paper holder
  • Coordinates with other products in the Cursiva collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and templates included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-R28528
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cursiva™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)20.94
  • กว้าง (นิ้ว)3.24
  • ความลึก (นิ้ว)18
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • รหัส ETIMEG017210
  • ชื่อ ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars