เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desette™ Towel ring
Desette™ Towel ring
    Kohler

    Desette™ Towel ring

    Soft curves and smooth surfaces turn your bathroom into a warm, relaxing place. The Desette towel ring complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Desette bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

    Features

    • Coordinates with other products in the Desette collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Easy installation – no special tools required
    • Installation hardware and template included

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-R29191
    • Product familyTowel Ring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desette™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.22
    • กว้าง (นิ้ว)2.52
    • ความลึก (นิ้ว)7.44
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • รหัส ETIMEG017210
    • ชื่อ ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_91
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars