เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prologue® 32-3/16" undermount single-bowl kitchen sink
Prologue® 32-3/16" undermount single-bowl kitchen sink
Prologue® 32-3/16" undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Prologue® 32-3/16" undermount single-bowl kitchen sink

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-R39828
    • Product familyKitchen Sink
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Prologue®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9.31
    • กว้าง (นิ้ว)32.22
    • ความลึก (นิ้ว)18.38
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • รหัส ETIMEG015130
    • ชื่อ ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks