เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-R76214-4D Rubicon® single-handle bathroom faucet
Kohler

K-R76214-4D Rubicon® single-handle bathroom faucet

Drawing inspiration from Art Deco style, Rubicon blends clean lines with subtle curves for a versatile and contemporary design. Its streamlined look is easy to clean and complements a variety of modern bathrooms.

FEATURES

  • Single lever handle is simple to use and makes adjusting water temperature easy.
  • Premium KOHLER finishes with ScratchSheild™ technology withstands even the toughest daily use.
  • Compatible with 1- or 3-hole sinks.
  • One-piece, self-contained ceramic disc valve allows both volume and temperature control.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.

Material

  • Premium material for durability and reliability.

Installation

  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

Water Conservation & Rebates

  • 1.2 gpm (gallons per minute) flow rate.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    Length 5", Height 7-1/16"Width 5-13/16"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-R76214-4D
  • Product familySink Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rubicon®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม