เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-R76216-4D Rubicon® 8" widespread bathroom faucet
Kohler

K-R76216-4D Rubicon® 8" widespread bathroom faucet

Drawing inspiration from Art Deco style, Rubicon blends clean lines with subtle curves for a versatile and contemporary design. Its streamlined look is easy to clean and complements a variety of modern bathrooms. This widespread faucet includes easy-to-install and leak-free UltraGlide® valves.

FEATURES

  • Two-lever handles offer seperate control of hot and cold water.
  • 8 in. widespread bathrom sink faucet for 8 in. - 16 in. centers.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • KOHLER ScratchShield™ finishes resist corrosion, tarnising and withstand the toughest of daily use.
  • 1.2 gpm (gallons per minute) flow rate.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.

Installation

  • Handles come pre-assembled on valves which simplifies installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    Length 6-11/16", Height 5-1/8"Width 21-1/2"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-R76216-4D
  • Product familySink Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rubicon®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม