เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
    Kohler

    K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet

    Inspired by vintage metalwork, Worth faucets combine bold facets and intricate detailing for an industrial chic look. With a handcrafted aesthetic, this single-handle faucet brings relaxed sophistication to traditional decor as well as modern designs that embrace classic elements.

    Features

    • For single-hole installation or 4-inch centers with escutcheon (escutcheon plate included).
    • Single lever handle is simple to use and makes adjusting water temperature easy.
    • 1.2 gpm (gallons per minute) flow rate
    • Spout swivels to allow for unobstructed use of the sink.
    • One-piece, self-contained ceramic disc valve allows both volume and temperature control.

    Material

    • Premium material construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Technology

    • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring a lifetime of durable performance.

    Installation

    • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-R76255-4D
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Worth®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.37
    • กว้าง (นิ้ว)6.25
    • ความลึก (นิ้ว)5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets