เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-R76256-4D Worth® two-handle 4" centerset bathroom faucet
Kohler

K-R76256-4D Worth® two-handle 4" centerset bathroom faucet

Inspired by vintage metalwork, Worth faucets combine bold facets and intricate detailing for an industrial chic look. With a handcrafted aesthetic, this 4" centerset bathroom faucet brings relaxed sophistication to traditional decor as well as modern designs that embrace classic elements.

FEATURES

  • Two-handle centerset faucet for 4-inch centers.
  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • Spout swivels to allow for unobstructed use of the sink.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • Constructed of premium materials for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist tarnishing and corrosion.
  • 1.2 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.

Installation

  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

Water Conservation & Rebates

  • WaterSense®-labeled faucets use at least 30 percent less water than standard 2.2-gpm faucets while still meeting strict performance guidelines.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    L 6-13/16", H 7-7/16", W 10-1/2"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-R76256-4D
  • Product familySink Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Worth®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม