เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-R76257-4D Worth® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R76257-4D Worth® Widespread bathroom sink faucet

Inspired by vintage metalwork, Worth faucets combine bold facets and intricate detailing for an industrial chic look. With a handcrafted aesthetic, this 8" widespread bathroom faucet brings relaxed sophistication to traditional decor as well as modern designs that embrace classic elements. This faucet includes easy-to-install and leak-free UltraGlide® valves.

FEATURES

  • Two-lever handles offer seperate control of hot and cold water.
  • Spout swivels to allow for unobstructed use of the sink.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • Compatible with 8in. - 16in. centers
  • 1.2 gpm (gallons per minute) flow rate.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.

Installation

  • Handles come pre-assembled on valves, which simplifies installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    L 6-3/4", H 7-1/16", W 22-1/2"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-R76257-4D
  • Product familySink Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Worth®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม