เผยแพร่สินค้าของคุณ
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
    Kohler

    Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet

    With mirrored surfaces inside and outside, this 16" x 20" frameless medicine cabinet helps you put your best face forward. The mirror on the front door features a beveled edge for enhanced style. Inside, adjustable glass shelves easily accommodate your toiletries.

    Features

    • Full-overlay mirrored door with beveled edges
    • Slow-close door prevents slamming
    • Two adjustable tempered-glass shelves offer additional bathroom storage
    • Mirrored interior
    • 108° opening capability for easy cabinet access

    Material

    • Anodized aluminum construction with a durable rustproof and chip-resistant finish
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Includes mounting hardware
    • Recessed
    • Reversible: install as left- or right-hinge swing

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-R79224-LA1
    • Product familyMedicine Cabinets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Maxstow®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)24.29
    • กว้าง (นิ้ว)20
    • ความลึก (นิ้ว)3.58
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-25 53 11 13 11
    • OmniClass TitleMedicine Cabinets