เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tone™ Deck-mount bath faucet trim
Kohler

Tone™ Deck-mount bath faucet trim

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water
  • 8-9/16" (217 mm) spout reach with slip-fit connection and diverter knob
  • Coordinates with other products in the Tone collection
  • Trim only, requires valve to complete installation

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Deck- or bath-mount

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-T27417-4
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tone™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7.32
  • กว้าง (นิ้ว)8
  • ความลึก (นิ้ว)8.56
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets