เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve
Kohler

K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve

With clean lines and square features, the contemporary Honesty faucet collection draws inspiration from modern European design. This shower valve trim includes a lever handle and diverter button for easy water control. Pair this trim with a Rite-Temp® pressure-balancing valve with push-button diverter, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Premium construction ensures durability and reliability.
  • Shower valve trim plate with push-button diverter.
  • Trim only, requires valve to complete installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    Length 5-1/4", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-T99762-4
  • Product familyShower Trim
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Honesty®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets