เผยแพร่สินค้าของคุณ
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim

    Drawing inspiration from the archives, the Castia bathroom faucet and accessory collection from Kohler x Studio McGee combines classic and modern influences in a timeless expression for the home. Crafted with meticulous attention to detail, the faucets showcase the artistry of precision machine knurling and delicately stamped levers while the entirety of the collection displays stacked connection points in a subtle homage to the raw beauty of pipe fittings. Ever versatile, the Castia collection effortlessly harmonizes with a variety of environments.

    Features

    • Designed in collaboration with Studio McGee
    • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
    • Coordinates with other products in the Castia collection

    Material

    • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Wall-mount
    • Trim only; requires valve to complete installation (sold separately)

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-TS35920-4
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Castia™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.69
    • กว้าง (นิ้ว)6.5
    • ความลึก (นิ้ว)3.72
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • รหัส ETIMEG017910
    • ชื่อ ETIMAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties