เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-TS6908-2G Triton® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with standard handle, NPT spout and 1.75 gpm showerhead
Kohler

K-TS6908-2G Triton® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with standard handle, NPT spout and 1.75 gpm showerhead

With a practical design and solid brass construction, Triton faucets combine reliable performance and style at a competitive price. This Triton bath and shower trim features vandal-resistant index buttons, a showerhead, spout, and standard handle. Pair this trim with a Rite-Temp pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.


FEATURES

  • Includes face plate with handle, bath spout, shower arm with flange and showerhead.
  • Single handle controls both on/off activation and temperature setting.
  • Supplied with metal handle.
  • Includes diverter bath spout with 1/2" NPT connection.
  • Includes single function 1.75 gpm (6.6 l/min) showerhead.
  • Complements the Triton faucet collection.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-TS6908-2G
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Triton®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.44
  • กว้าง (นิ้ว)6.44
  • ความลึก (นิ้ว)7.13
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers