เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-TS6910-4A Triton® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS6910-4A Triton® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead

With a practical design and solid brass construction, Triton faucets combine reliable performance and style at a competitive price. This Triton shower trim features vandal-resistant index buttons, a showerhead, and lever handle. Pair this trim with a Rite-Temp pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Includes face plate with handle, shower arm with flange and showerhead.
  • Single handle controls both on/off activation and temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handle.
  • Includes single function 2.5 gpm (9.5 l/min) showerhead.
  • Showerhead features MasterClean™ sprayface for easy cleaning.
  • Complements the Triton brand faucet collection.

Note: This product cannot be shipped to CA and CO.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-TS6910-4A
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Triton®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.44
  • กว้าง (นิ้ว)6.44
  • ความลึก (นิ้ว)7.13
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers