เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single Glazed Doors - Single Doorset - Aluminium Full
Komfort

Single Glazed Doors - Single Doorset - Aluminium Full

Komfort’s glass doors allow light to flood through the workplace, creating an atmosphere of space and form an integral part of any partition wall and interior. There is an exceptional choice of single and double glazed, including pivoted, hinged, sliding, framed or frameless. Eye-catching manifestation can be applied to all Komfort glass doors to add contrast, definition and interest whilst complying with the requirements of Part M of the Building Regulations. A wide range of architectural ironmongery options is available in many sizes and finish options to complement our doors and frames.
สเปคสินค้า
  • Dimensions: Up to 2700mm high Fire ratings: N/A Acoustics: Up to 38dB(Rw) Structure: Up to severe duty Weight: With 12mm glass – up to 30.18 kg/m2 Manifestation: Yes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SGD-SD-AF
  • Product familyCurtain Wall Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glass Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-04-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • IFC classificationCurtain Wall
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป