เผยแพร่สินค้าของคุณ
Daisy Desk with Seats M261
KOMPAN

Daisy Desk with Seats M261

The Daisy Desk with Seats immediately attracts and welcomes infants and toddlers with its age-appropriate size and adorable floral theme. The desk provides an ergonomically correct place to work with loose parts, together with friends or caregivers. The yellow bowl is a perfect container for materials. It can be lifted and emptied, a favorite activity for young children. The Daisy Desk with Seats encourages social play: the three seats are placed to ensure eye contact. Adults can sit on the table to informally or formally guide the play. The Daisy Desk with Seats offers toddlers an opportunity to break out from the wilder action in playgrounds. This respite adds to the time they can spend in play. It gives the chance to watch and be inspired by peers in the playground, and to socialize and make friends.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.daisy-desk-with-seats-m261
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moments
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)16
  • กว้าง (นิ้ว)51
  • ความลึก (นิ้ว)56
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment