เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basketball Goal, Nylon Net FRE3025
KOMPAN

Basketball Goal, Nylon Net FRE3025

The Nylon Net is the classic choice for basketball, with a bright white color that makes the hoop easier to aim for and to see. The sweet swoosh of the basketball going through and subsequent movement of the net will confirm a basket was made from all corners of the court.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.basketball-goal-nylon-net-fre3025
  • Product familyMultisport
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sports Equipment & Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)145
  • กว้าง (นิ้ว)56
  • ความลึก (นิ้ว)98
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel, Sherardized
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment