เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Witch's Tower Playground Equipment NRO2008
KOMPAN

The Witch's Tower Playground Equipment NRO2008

The Witch's Tower is a fabulous play motivator for children. The fun, varied selection of scaled play challenges and meeting points stimulate children to play for a long time, again and again. The accessible stairway leads to a lower slide, finishing a practical loop for those with assistive devices or assistants. A play desk adds a ground level destination and a place to socialise. The tower can be climbed in multiple ways: via the stair, the vertical climbing wall with window openings to decks, or the net. Climbing trains major muscle groups and cross-coordination. This again stimulates cross-modal perception which is necessary e.g. in reading. Sliding, apart from being joyful, is training of the sense of balance. This is fundamental for all other motor skills and navigating the world confidently and securely.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.the-witchs-tower-playground-equipment-nro2008
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)210
  • กว้าง (นิ้ว)234
  • ความลึก (นิ้ว)343
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment

สินค้าใกล้เคียง