เผยแพร่สินค้าของคุณ
Embankment Slide, 5 foot wide, 5 foot high KSL30303
KOMPAN

Embankment Slide, 5 foot wide, 5 foot high KSL30303

The extra wide Embankment Slide is extremely attractive. It makes children loop uphill and slide down again and again. The Embankment Slide will be a main attraction in the playground. Apart from the immense thrill of sliding, the Embankment Slide also helps children develop essential motor skills such as a sense of balance and space. These are important in managing the world confidently and securely. The repeated loop of sliding and running back up is excellent cardio and muscle strength training. The extra width adds a highly desirable rough-and-tumble element when friends go down the slide together. This is a social-emotional benefit, which is further enhanced by the cooperation skills that children use when they slide together. The extra width allows for caregivers to join in play.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.embankment-slide-5-foot-wide-5-foot-high-ksl30303
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)38
  • กว้าง (นิ้ว)51
  • ความลึก (นิ้ว)110
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment