เผยแพร่สินค้าของคุณ
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
    Koo International

    Galerna 3P Relax sofa

    Sudden storm that changes the course of the trend, conservative, transgressor, all in one. Equipped with three positions, seated, comfortable, reclined, we regain the concept of “great comfort” thinking of all audiences, has two depths: 55 (standard) and 52 (petit) and its backrest has 15° manual adjustment.
    สเปคสินค้า
    • Metallic Structure With Double Horizontal Bar Chassis (Maximum Rigidity), Rest Of Parts And Fixed Modules In Dm Board And Tufted Solid Wood. Reclining Mechanism, Motor With Self-Diagnosis. Smart Touch Button With Static And Electromagnetic Protection. Suspension: Triple Cinch System (90% Covered Space) With Elastic Bands Of Low Deformation (5%). Konfort Koo® Seat, With Anti-Sinking Technology, Combination Of 35 Kg Polyurethane With Bagged Spring Block (256 Springs Per M2), Covered With Polyester Fiber. Dolfillplus© Polyester Fiber Backrest In Textile Cover, With Manual Movement. Polyurethane Arms 30 Kg. Hard Coatedpolyester Fiber.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GA000
    • Product familyUpholstered furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Relax sofa with 3 positions
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (34)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)