เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
    Koo International

    Kara Fixed Sofa

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(15 รีวิว)
    Kara (seashell in japanese) modular system where the cushions are supported on “seashells” generating an orderly ecosystem, multiple combinations and compositions make possible their use in different spaces.
    สเปคสินค้า
    • Wooden Structure And Dm Board With Tablex And Molded Plywood, Covered With Different Density Polyurethane. Suspension System Triple Elastic Webbing With Elastic Bands Of Low Deformation (5%). Komfort Koo® Seat (256 Springs / M2), Polyurethane Composition 35 Kg. High Resilience With Pocket Springs Inside, Covered With Nordicfabric Cover Filled With Triafill® Microfiber. 25 Kg Polyurethane Backrest Soft Covered With Nordic Cover Made Of Triafill® Microfiber Fabric, Cushions With Fabric Cover Filled With Triafill® Microfibre. Removable Model In Cushions.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KA000
    • Product familyUpholstered furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixed modular sofa
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)