เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soft Adjustable Depth Sofa
Soft Adjustable Depth Sofa
Soft Adjustable Depth Sofa
Soft Adjustable Depth Sofa
Soft Adjustable Depth Sofa
Soft Adjustable Depth Sofa
Soft Adjustable Depth Sofa
Soft Adjustable Depth Sofa
Soft Adjustable Depth Sofa
Soft Adjustable Depth Sofa
    Koo International

    Soft Adjustable Depth Sofa

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(12 รีวิว)
    Adjustable depth sofa. Sofa of morbid shapes, rounded, has a very sharp comfort. With a strong volume but very elegant at the same time, it offers the user a deep and comfortable seat, this new version replaces the pockets by a stitching that guarantees the highlighted line of the set.
    สเปคสินค้า
    • Wooden And Mdf Board Structure Covered With Different Densities Of Polyurethane With A White Fabric Cover. Suspension System Of Triple Elastic Webbing With Low Deformation (5%) Elastic Belts. High Resilience Solid Polyurethane Seat Of 35Kg Covered And White Nordic Fabric Filled With Triafill® Microfibre . Back Cushions Of Soft Polyurethane Of 25Kg Covered With White Nordic Fabric Filled With Triafill® Microfiber . Extensible In 35Cm By An Electrical Motor On A Metallic Structure, With Remote Control .Maximum Weight Acceptable 180Kg Per Seat. Totally Removable Covers, Except Upholstered With Leather Or Synthetic
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S9000
    • Product familyUpholstered furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjustable depth.
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)