เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
    Koo International

    Waw2 3P Home Cinema Sofa

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(11 รีวิว)
    Our classic sofa with comfort system, now improved with a new three-position mechanism: seated, comfortable and reclined. Seat, head, feet, we will place them to our whim, home cinema, special rear center of room.
    สเปคสินค้า
    • Metallic Structure With Double Horizontal Bar Chassis (Maximum Rigidity), Rest Of Parts And Fixed Modules In Dm Board And Tufted Solid Wood. Reclining Mechanism, Motor With Self-Diagnosis. Smart Touch Button With Static And Electromagnetic Protection. De Luxe Pushbutton Intelligent Usb (5V And 7.5V). Suspension: Triple Cinch System (90% Space Covered) With Elastic Bands Of Low Deformation (5%). Konfort Koo® Seat, With Anti-Sinking Technology, Combination Of 35 Kg Polyurethane With Bagged Spring Block (256 Springs Per M2), Covered With Polyester Fiber. Backrest In 25 Kg. Super Soft, Covered With Polyester Fiber, With Electronic Control Movement.30 Kg Polyurethane Arms. Hard Coated Polyester Fiber.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.W200
    • Product familyUpholstered furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Home Cinema + 3 positions.
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)