เผยแพร่สินค้าของคุณ
Traversa bar fence
Traversa bar fence
Traversa bar fence
Traversa bar fence
Traversa bar fence
Traversa bar fence
    KOPAL

    Traversa bar fence

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(13 รีวิว)

    The Traversa bar fence is constructed from a steel frame with welded vertical bars. The base is the Gardia with 45° of beveled sharp bars that cross both the upper and lower beams. This makes the Traversa even safer and more difficult to climb for vandals. At the same time the Traverso also looks very modern and contemporary. It's a style that is appreciated by many customers. The Traversa Tri variant has one additional beam at the top. The Traversa Quatro has also an additional beam at the bottom.

    The horizontal beams have a tunnel-like profile, which evacuates water in an easy way and prevents dust accumulation. The Traversa bar fence is fully galvanized and has a polyester powder coating. Therefore very corrosion-resistant. (Available in default or special RAL colours.)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KOP020003
    • Product familyBar fences
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Traversa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    ลัตเวีย
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)