เผยแพร่สินค้าของคุณ
side 25
side 25
side 25
side 25
side 25
side 25
side 25
side 25
    kreon - purity in light

    side 25

    kreon side 25 is the smallest member of the renewed kreon side family, measuring a mere 25 by 100mm. Its carefully designed faceted reflectors play a crucial role in producing a consistent, asymmetrical beam of light, free from harsh edges or overly intense focal points. This ingeniously crafted feature also casts a soft, embracing glow, serving as a guiding presence when oriented downward, while in an upward position, it casts a gentle radiance upon the ceiling, effectively enriching the overall ambient illumination within any interior space. This recessed wall luminaire is elegantly finalized with a discreet trim, available in either a refined white or sleek black powder coating. Furthermore, each luminaire offers the opportunity for personalized touches through the selection of a backplate, which can be uniquely finished in seven distinct paint or anodization choices.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_side_25
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์wall luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)116
    • กว้าง (มิลลิเมตร)37
    • ความลึก (มิลลิเมตร)55
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (56)