เผยแพร่สินค้าของคุณ
RONDO round sink RNDX360
RONDO round sink RNDX360
    KWC Group Management AG

    RONDO round sink RNDX360

    Round inset vanity basin, can be mounted from top or underneath, stainless steel, material thickness 1 mm, bowl diameter 357 mm, with overflow, inclusive 5/4" overflow kit without waste, stainless steel lugs for underneath mounting are included. Dimensions 388 x 150 mm (D x H) Outcut diameter for mounting from top 368 mm Outcut diameter for mounting from underneath 350 mm Surface satin finished
    สเปคสินค้า
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 388.00 mm
      Overall height 150.00 mm
      Overall width 388.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 150.00 mm
      Bowl width 357.00 mm
      Bowl depth 357.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish Satin finish

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000056431
    • Product familyWash basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)388
    • ความลึก (มิลลิเมตร)388
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา