เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD
HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 300 x 30 x 80 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      80.00 mm
      Overall height      30.00 mm
      Overall width      300.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000056718
    • Product familyPrison units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom shelves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา