เผยแพร่สินค้าของคุณ
MEDCARE Curtain rod MEDC0014
MEDCARE Curtain rod MEDC0014
    KWC Group Management AG

    MEDCARE Curtain rod MEDC0014

    MEDCARE curtain rod, for wall and ceiling mounting, stainless steel, basalt grey coated surface, 27 mm pipe diameter, 1.5 mm material thickness, consisting of two horizontal rods joined at a right angle and one ceiling mounting; curtain rod and ceiling mounting can be shortened on site if necessary, stainless steel mounting cylinder, satin finish surface, curtain rings included, white colour, including mounting material. Version for shower tray 800 x 800 mm Dimensions 800 x 600 x 800 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 832 mm
      overall height 680 mm
      overall width 832 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall and ceiling mounting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3600003784
    • Product familyGrab rails
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts grab rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)680
    • กว้าง (มิลลิเมตร)832
    • ความลึก (มิลลิเมตร)832
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา