เผยแพร่สินค้าของคุณ
RODAN paper towel dispenser RODX600E
RODAN paper towel dispenser RODX600E
    KWC Group Management AG

    RODAN paper towel dispenser RODX600E

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
    Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 324 x 513 x 112 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      112.00 mm
      Overall height      513.00 mm
      Overall width      324.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000090057
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paper towel dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)513
    • กว้าง (มิลลิเมตร)324
    • ความลึก (มิลลิเมตร)112
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.39
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา