เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waste bin BS610
Waste bin BS610
    KWC Group Management AG

    Waste bin BS610

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with a 180° radius front and perforated facia pattern, cylinder lock with Franke standard key, approx. 22 liter capacity, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 410 x 380 x 222 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      222.00 mm
      Overall height      380.00 mm
      Overall width      410.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000056825
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste bins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)380
    • กว้าง (มิลลิเมตร)410
    • ความลึก (มิลลิเมตร)222
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา