เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIRIUS wash trough LTJ450
SIRIUS wash trough LTJ450
    KWC Group Management AG

    SIRIUS wash trough LTJ450

    General purpose utility sink for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.9 mm, front panel with riffle, 1 1/2" centric plug waste, with overflow, 30 mm rear upstand, prewelded mounting brackets, inclusive stainless steel screws and dowels. Optinally available hinged grid Z-SIRX001: loosely attached - for side mount. Dimensions 470 x 270 x 430 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      430.00 mm
      Overall height      270.00 mm
      Overall width      470.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      240.00 mm
      Bowl depth      340.00 mm
      Bowl width      400.00 mm
      Overflow      Yes
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Perforated waste
      Spillway      Yes
      Splash back height      30.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Optional
      Wash riffle      Yes
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057085
    • Product familyUtility sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multi purpose sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)270
    • กว้าง (มิลลิเมตร)470
    • ความลึก (มิลลิเมตร)430
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriptionJanitorial sinks

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา