เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-70DW
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-70DW
    KWC Group Management AG

    MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-70DW

    Underframe to screw with Franke commercial sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, with 300 mm cover, cover with cut out for dishwasher, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm, cross stud on backside for better stability, inclusive mounting set.
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      650.00 mm
      Overall height      850.00 mm
      Overall width      1,380.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057109
    • Product familyCatering
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts catering
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)650
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 DescriptionSink supports

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา