เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clothes hook CHRX690
Clothes hook CHRX690
    KWC Group Management AG

    Clothes hook CHRX690

    Double cloth hook for wall mounting, stainless steel grade 304L, surface satin finished, two drilled holes for fixation, includes stainless steel screws and dowels.

    Dimensions 30 x 158 x 100 mm (W x H x D)

    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      100.00 mm
      Overall height      158.00 mm
      Overall width      30.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057150
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hooks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)158
    • กว้าง (มิลลิเมตร)30
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา