เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATOS Combination Paper Towel And Soap Dispenser STR601
STRATOS Combination Paper Towel And Soap Dispenser STR601
    KWC Group Management AG

    STRATOS Combination Paper Towel And Soap Dispenser STR601

    STRATOS paper towel and soap dispenser combination for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with two viewing windows, cylinder lock with key, paper towel dispenser capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, soap dispenser suitable for liquid soap or lotion, 800 ml refill container, with plastic push lever, including mounting material.

    Dimensions 396 x 305 x 134 mm (W x H x D)

    สเปคสินค้า
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 soap dispenser
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 0.8
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 134 mm
      overall height 305 mm
      overall width 396 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of consumable 2 liquid soap
      type of Fixing screw
      type of mounting wall mounting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3600008934
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combinations
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)305
    • กว้าง (มิลลิเมตร)396
    • ความลึก (มิลลิเมตร)134
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.67
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDispensers and acceptance units

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา