เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATOS Jumbo roll holder STRX670
STRATOS Jumbo roll holder STRX670
    KWC Group Management AG
    Archived

    STRATOS Jumbo roll holder STRX670

    Jumbo roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, closed casing with curved front, paper withdrawal over two tear-off edges, cylinder lock with Franke standard key, for 1 roll with max. Ø 295 mm, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 304 x 355 x 170 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock       Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      170.00 mm
      Overall height      355.00 mm
      Overall width      304.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Maximum depth/diameter of consumable      295.00 mm
      Maximum width of consumable      105.00 mm
      Spindle      Yes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057394
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC-roll holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)355
    • กว้าง (มิลลิเมตร)304
    • ความลึก (มิลลิเมตร)170
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.37
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders