เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jumbo toilet roll holder CHRX669
Jumbo toilet roll holder CHRX669
    KWC Group Management AG

    Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Jumbo roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, cylinder lock with Franke standard key, closed round casing with inspection window, paper withdrawal over two tear-off edges, for 1 roll with max. Ø 260 mm, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 269 x 269 x 116 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      116.00 mm
      Overall height      269.00 mm
      Overall width      269.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      260.00 mm
      Maximum width of consumable      105.00 mm
      Spindle  Yes
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000060983
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC-roll holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)269
    • กว้าง (มิลลิเมตร)269
    • ความลึก (มิลลิเมตร)116
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.28
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา