เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATOS Toilet seat paper dispenser STRX680
STRATOS Toilet seat paper dispenser STRX680
    KWC Group Management AG
    Archived

    STRATOS Toilet seat paper dispenser STRX680

    Toilet seat paper dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover with oval aperture, cylinder lock with Franke standard key, for Franke seat paper or others, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 393 x 263 x 54 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock       Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      54.00 mm
      Overall height      263.00 mm
      Overall width      393.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      200.00000
      Filling quantity uom      Pieces
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Toilet seat paper
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057401
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet seat paper dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)263
    • กว้าง (มิลลิเมตร)393
    • ความลึก (มิลลิเมตร)54
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.72
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers