เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIRIUS Utility sink WB500GV
SIRIUS Utility sink WB500GV
    KWC Group Management AG

    SIRIUS Utility sink WB500GV

    General purpose sink for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, seamless welded bowl with dimensions 370 x 340 x 160 mm, rounded edges, 1 1/2" plug waste with plastic overflow pipe, drainage back left, 30 mm rear upstand, inclusive. stainless steel grid with rubber bumps, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 500 x 180 x 500 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      180.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      160.00 mm
      Bowl depth      370.00 mm
      Bowl width      340.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Splash back height      20.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel
      Sump basket      No

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057408
    • Product familyUtility sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cleaners sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriptionJanitorial sinks

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา