เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEAVY-DUTY Soap dispenser SD300
HEAVY-DUTY Soap dispenser SD300
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY Soap dispenser SD300

    Soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 14 gauge (2 mm), casing is held in place by a stainless steel rod fixed to the mounting plate and a security lock, suitable for liquid soaps and lotions, 1 liter soap tank, push button on front, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 128 x 320 x 127 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      Screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      127.00 mm
      Overall height      320.00 mm
      Overall width      128.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Liter
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057729
    • Product familyPrison units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)320
    • กว้าง (มิลลิเมตร)128
    • ความลึก (มิลลิเมตร)127
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา