เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-60
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-60
    KWC Group Management AG

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-60

    shelve for Franke commercial sinks with 600 or 700 mm depth, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inclusive shelve holder. For MAXS sinks (600 mm deep, 1400 mm wide)
    สเปคสินค้า
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 548.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 1,386.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057756
    • Product familyCatering
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts catering
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)41
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1386
    • ความลึก (มิลลิเมตร)548
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.98
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCommercial kitchen shelving and racking units

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา