เผยแพร่สินค้าของคุณ
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602
    KWC Group Management AG

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)
    Paper towel dispenser, waste bin combination for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 500 - 800 pcs. of paper depending on convolution, waste bin with approx. 23 liter capacity, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 411 x 1148 x 171 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      1,148.00 mm
      Overall width      411.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Waste bin
      Filling quantity 1      800.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      23.00000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000090059
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combinations
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1148
    • กว้าง (มิลลิเมตร)411
    • ความลึก (มิลลิเมตร)171
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.42
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMulti-function dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา