เผยแพร่สินค้าของคุณ
RODAN electronic paper towel dispenser RODX630
RODAN electronic paper towel dispenser RODX630
    KWC Group Management AG

    RODAN electronic paper towel dispenser RODX630

    Touch free paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded cover with cylinder lock and standard Franke key, infrared sensor activity for non-touch operation, integrated tear-off edge, needs 4 pcs. standard D 1.5 V batteries, maintenance free mechanic and easy paper roll change mechanism, for rolls with max. width 205 mm and max. diameter 200 mm, paper length adjustable to 200, 250 and 300 mm, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 290 x 390 x 224 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      226.00 mm
      Overall height      390.00 mm
      Overall width      290.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Type of consumable      Paper roll
      Type of operation      Sensor operation
      Maximum depth/diameter of consumable      220.00 mm
      Maximum width of consumable      205.00 mm
      Number of batteries      4.00000
      Type of batteries      D Mono battery 1.5 V
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000090071
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paper towel dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)390
    • กว้าง (มิลลิเมตร)290
    • ความลึก (มิลลิเมตร)226
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา