เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIRIUS Trap cover SIRX514
SIRIUS Trap cover SIRX514
    KWC Group Management AG

    SIRIUS Trap cover SIRX514

    Siphon cover for disposal sink made of MIRANIT for wall mounting, made of nickel-chromium steel, fastening material included. Dimensions 145 x 287 x 341 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000101202
    • Product familyUtility sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts utility sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)287
    • กว้าง (มิลลิเมตร)145
    • ความลึก (มิลลิเมตร)341
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.67
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา