เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flushing pipe ZAQUA059
Flushing pipe ZAQUA059
    KWC Group Management AG

    Flushing pipe ZAQUA059

    Flushing pipe for PROTRONIC urinal flush valve for surface installation, length 200 mm, polished chromium-plated brass. With crank 30 mm
    สเปคสินค้า
    • Type of flushing pipe Urinal pipe
      With crank Yes
      Crank 30.00 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000101461
    • Product familyFlushing systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts flushings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.09
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_80
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flush pipes

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา