เผยแพร่สินค้าของคุณ
Workroom sink SIRW773
Workroom sink SIRW773
    KWC Group Management AG

    Workroom sink SIRW773

    Workroom sink made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free smooth surface (temperature-resistant up to 80°C). Basin with integrated tap landing, without tap hole, with marking for drilling holes on the underside of the tap landing. Large inner radii, bottom of basin with 2° slope. Alpine white colour. Drain with under-screwed waste unit including removable sludge bucket, DN 40 overflow at waste unit and DN 25 waste outlet spigot made of stainless steel. Waste unit with DN 40 ball cock completely fitted with tubes. Waste unit rotatable by 90°. Welded substructure frame, powder-coated in basin colour, adjustable base feet. Mounting material included. Dimensions 2000 x 300/800 x 700 mm (W x H x D) Bowl dimensions 1960 x 283 x 555 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code Miranit
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 800.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Wall and floor mounting
      Bowl height 283.00 mm
      Bowl depth 555.00 mm
      Bowl width 1,960.00 mm
      Overflow No
      Tap ledge Yes
      Bowl finish High polished
      Spillway No
      upper edge of basin height 800.00 mm
      Number of waste holes 1
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump Yes
      Sump basket Included
      Type of utility sink Cleaner sink
      Sump basket Included
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000102723
    • Product familyUtility sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multi purpose sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)165.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • OmniClass Number23-25 41 11 13 11
    • OmniClass TitlePlaster Sinks

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา