เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E

    Triple toilet roll holder with spindle system for recessed mounting and re-filling from service room behind the wall, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, mounting with stainless steel threaded rods trough the wall, for 3 rolls with max. Ø 120 mm, all 3 rolls accessible from the front, includes stainless steel rods and nuts. Dimensions 240 x 498 x 174 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      174.00 mm
      Overall height      498.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Filling quantity      3.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000103188
    • Product familyPrison units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC-roll holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)498
    • กว้าง (มิลลิเมตร)240
    • ความลึก (มิลลิเมตร)174
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา