เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET
MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET
    KWC Group Management AG

    MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, deep drawn seamless welded bowl, without overflow and 80 mm tap ledge, bowl left or right,  1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, drain board with riffle and slanted to bowl, drain board with reinforced stainless steel bracket, 100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Set consisting of MAXS117-120 + underframe MAXF120-60 to screw
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height     1,000.00 mm
      Overall width       1,200.00 mm
      Type of mounting       Mounted on product
      Bowl heigth      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish  Satin finish
      Drainer or storage      Drainer
      Drainer position      Left
      Drainer / storage board quantity      1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000104005
    • Product familyCatering
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Catering sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา