เผยแพร่สินค้าของคุณ
Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE
Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE
    KWC Group Management AG

    Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE

    Commercial sink for screwing to underframe, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, deep drawn seamless welded bowl, without overflow and 80 mm tap ledge, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, drain board with riffle and slanted to bowl, drain board with reinforced stainless steel bracket, 100 mm rear upstand, drilling holes for wall mounting prelasered.

    Set of MAXL112-140DW + MAXF140-70DW

    สเปคสินค้า
    • Overall depth      700.00 mm
      Overall height  1,000.00 mm
      Overall width     1,400.00 mm
      Type of mounting     Mounted on product
      Bowl depth     300.00 mm
      Bowl width     500.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Right
      Drainer / storage board quantity     1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000104032
    • Product familyCatering
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Catering sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา