เผยแพร่สินค้าของคุณ
MEDIUS towel arm MEDX004HP
MEDIUS towel arm MEDX004HP
    KWC Group Management AG

    MEDIUS towel arm MEDX004HP

    Towel arm for wall mounting, 304 stainless steel, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 238 x 54 x 70 mm (W x H x D)

    สเปคสินค้า
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      70.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      238.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000106247
    • Product familyRes. Bath. Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Towel & rob holder
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)54
    • กว้าง (มิลลิเมตร)238
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา